Publicar produtos
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish

    Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish

    Traduzido por Google,

    Free 615 Compacto, móvel de casa de banho com lavatório e duas portas.

    Especificação
    • 67271080 67271018 67271019 67271020 672719299 67271220 672719099 67271629 A67271080 A67271018 A67271019 A67271020 A672719299 A67271220 A672719099 A67271629 Free 615 Compact, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFree-bathroom-cabinet-with-washbasin-615-Compact-door-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de produtosBathroom cabinet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)606
    • Largura (mm)615
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPorcelana
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units

    Disponibilidade da região

    Europa
    Norway
    Sweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText