Publicar produtos
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Mezzo bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Traduzido por Google,

    Mezzo 630, móvel de casa de banho com lavatório e duas gavetas.

    Especificação
    • 67411020 67411020P 67411020PU 67411020U 674119299 674119299P 674119299PU 674119299U Mezzo 630, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMezzo-bathroom-cabinet-with-washbasin-630-drawers-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de produtosBathroom cabinet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)608
    • Largura (mm)630
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPorcelana
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units

    Disponibilidade da região

    Europa
    Norway
    Sweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText