Publicar produtos
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 1230 drawers, single finish
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 1230 drawers, single finish

    Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 1230 drawers, single finish

    Traduzido por Google,

    Mezzo Frame 1230, móvel de banheiro com lavatório e quatro gavetas. Lavatórios duplos.

    Especificação
    • 66041020 66041020P 66041020PU 66041020U 660419299 660419299P 660419299PU 660419299U Mezzo Frame 1230, bathroom cabinet with washbasin and four drawers. Double sinks.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMezzo-Frame-bathroom-cabinet-with-washbasin-1230-drawers-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de produtosBathroom cabinet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)608
    • Largura (mm)1230
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPorcelana
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units

    Disponibilidade da região

    Europa