Publicar produtos
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Traduzido por Google,

    Mezzo Frame 630, móvel de casa de banho com lavatório e duas gavetas.

    Especificação
    • 66021020 66021020P 66021020PU 66021020U 660219299 660219299P 660219299PU 660219299U Mezzo Frame 630, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMezzo-Frame-bathroom-cabinet-with-washbasin-630-drawers-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de produtosBathroom cabinet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)608
    • Largura (mm)630
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPorcelana
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units

    Disponibilidade da região

    Europa
    Norway
    Sweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText