Publicar produtos
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish

    Traduzido por Google,

    Armário espelhado Viken 600 mm com uma porta espelhada dupla face e duas prateleiras móveis de vidro.

    Especificação
    • 52553001 52553001U 52553002 52553002U 52553181 52553181U 52553182 52553182U 52553191 52553191U 52553192 52553192U 52553901 52553901U 52553902 52553902U 52553911 52553911U 52553912 52553912U Mirror Cabinet Viken 600 mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMirror-Cabinet-Viken-600-1-mirror-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de produtosMirror Cabinet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)737
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalMirror Glass
    • Material secundárioChipboard
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units

    Disponibilidade da região

    Europa
    Norway
    Sweden

    Produtos parecidos

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText