Publicar produtos
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Traduzido por Google,

    Armário com espelho Viken 600 mm com duas portas de espelho dupla face e duas prateleiras móveis de vidro.

    Especificação
    • 5255400 5255400U 5255418 5255418U 5255419 5255419U 5255490 5255490U 5255491 5255491U Mirror Cabinet Viken 600 mm with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMirror-Cabinet-Viken-600-2-mirrors-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de produtosMirror Cabinet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)737
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalMirror Glass
    • Material secundárioChipboard
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units

    Disponibilidade da região

    Europa
    Norway
    Sweden

    Produtos parecidos

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText