Publicar produtos
VEKA Matrix 70 Double Doorset
VEKA Matrix 70 Double Doorset
    VEKA

    VEKA Matrix 70 Double Doorset

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    As portas duplas se adaptam a muitos estilos de casas diferentes e podem ser personalizadas com diferentes opções de vidros para uma aparência diferente dependendo do estilo da propriedade. Os recursos incluem cinco câmaras para maior resistência e rigidez e melhor desempenho térmico.
    Especificação
    • Maximum sash size 1122mm x 2122mm (w x h) M70 chamfered system A wide range of compatible hardware and furniture options available Alternative beads available in sloped or sculptured designs Glazing beads available with co-extruded PVC nitrile gaskets An ideal window for all applications, available in a full range of styles and sizes Five chambered profile Available in white, wood grain and coloured finishes PVC and aluminium low threshold options
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVEKA_M70_Double_Doorset_001
    • Familia de productoM70 Doors
    • Grupo de produtosDoors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-15
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 15 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plastic Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors