Publicar produtos
Wood Alu Flags Window Type 1
VELFAC

Wood Alu Flags Window Type 1

Traduzido por Google,
As janelas VELFAC Classic em madeira/alumínio são um sistema de janelas especificamente concebido para a substituição de janelas em edifícios mais antigos. Ou para novas casas no estilo antigo. A série contém janelas de mansão Dannebrog, janelas de fazenda e janelas de Frederiksberg. São todas as janelas com muitos detalhes de artesanato e barras. Em VELFAC Classic, promovemos as qualidades originais das janelas, como há 200 anos. Assim, incluímos entre outras as janelas de várias formas de verticais e travessas, travessas de desenho assimétrico, kvartstafperfiling de batente, montante e dobrável, halvstafprofilering de muntins e conservação dos kitfals curvos originais e nariz de água.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaclass_flags
  • Familia de productoVELFAC Classic
  • Grupo de produtosClassic windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-04-09
  • Número de edição3
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioExtruded Aluminum
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Código ETIMEC003536
  • Nome ETIMWindow (complete with frame)
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWindow units
  • Número OmniClass23-17 13 13
  • Título OmniclassMetal Windows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Sweden