Publicar produtos
VELFAC Ribo - Revit family
VELFAC Ribo - Revit family
VELFAC Ribo - Revit family
VELFAC Ribo - Revit family
VELFAC Ribo - Revit family
    VELFAC

    VELFAC Ribo - Revit family

    Traduzido por Google,

    VELFAC Ribo madeira/alumínio é uma janela simples e funcional para novas construções, bem como ideal para projetos de renovação.

    O sistema de madeira/alumínio VELFAC Ribo é composto por janelas, portas de batente, portas de pátio, portas de correr e portas de entrada em madeira/alumínio com uma construção tradicional de caixilho.

    As portas de entrada de madeira/alumínio VELFAC Ribo são adequadas como portas de entrada para residências particulares ou como portas de entrada secundárias em edifícios comerciais. As portas combinam com o design da série de janelas VELFAC 200 ENERGY e VELFAC Ribo madeira/alumínio.

    Especificação
      • Outward opening windows and casement doors in wood/aluminium
      • Inward and outward opening patio and entrance doors in wood / aluminium
      • SBD accredited
      • Uw value: down to 0.8 W/m²K
      • Glazing options: 52mm triple or 32mm double glazing
      • The door is available in two versions:
        - The glazed entrance door can be divided into a few or many fields with different slats. The fields can be filled with glass or fillings.
        - The panel door is a traditional front door, where the door panel consists of an insulated and covered pine frame. The door can be delivered with or without profiling, most of which can be combined with glass cutouts in different shapes and sizes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavelfac-ribo-wood-aluminium-revit-family
    • Familia de productoVELFAC Ribo Alu
    • Grupo de produtosWindows and doors
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-09-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioExtruded Aluminum
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow units
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniclassMetal Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit