Este produto está sujeito a limitações regionais.
CSJ 1211 é um exaustor de fumaça e também tem a funcionalidade de saída/acesso ao telhado, janela de telhado plano com unidade superior de cúpula ISJ de 2 ou 3 camadas. A janela pode ser instalada em inclinações de telhado entre 0° e 15°. A moldura e o caixilho da cúpula VELUX são feitos de PVC branco e necessitam de uma unidade superior para completar a instalação. O motor vem em embalagem separada e deve ser montado no caixilho e no aro. Posteriormente, o motor deve ser conectado à unidade de controle de ventilação de fumos (24 V).
A cúpula de exaustão/saída de fumo para escadas VELUX é uma solução simples de exaustão de fumo apenas para escadas e a cúpula também pode ser aberta para deixar entrar ar fresco para uma ventilação confortável ou proporcionar um acesso fácil ao telhado.
| Tamanhos: | Aberturas estruturais L x A: mm |
| 120120 | 1200 x 1200 |
| 150100 | 1500 x 1000 |
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Croatia |
Czech Republic |
Germany |
Latvia |
Switzerland |
Ukraine |