Publicar produtos
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing

    Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing

    3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Adicione mais espaço, luz do dia e abertura à sua casa com uma mini mansarda VELUX. A mini mansarda levanta as janelas do telhado para deixar entrar mais luz do que uma mansarda tradicional.

    • O VELUX Mini Dormer faz parte da nova gama de produtos VELUX, Space Makers
    • Aumenta o espaço utilizável sob o telhado inclinado e cria um grande impacto com o aumento da luz natural
    • Vem como duplo e triplo
    • Disponível para materiais de cobertura perfilados com rebordos EAW
    • Disponível para materiais de cobertura plana com abajur EAS

    • Os rufos EAS & EAZ podem ser instalados em inclinações de telhado entre 20° e 75°
    • O EAW do meio-fio pode ser instalado em inclinações de telhado entre 10° e 75°

    VELUX mini trapeira telhado de mansarda janelas de telhado janela de telhado claraboia de janela de telhado

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEAZ-W-S-U
    • Familia de productoMini Dormer
    • Grupo de produtosTwin-Triplet Mini dormer
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-01-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioMadeira compensada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCFlashings
    • Código UNSPSC30151602
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlashings and aprons
    • Código CSI MasterFormat 201407 62 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
    • Número OmniClass23-13 41 13
    • Título OmniclassRoof Flashings
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia