Conjunto de produtos para telhados planos, incluindo unidade superior de vidro plano tipo ISG 2093 e unidade inferior fixa tipo CFP 73U.
O conjunto inclui uma unidade superior e uma unidade inferior fixa. A unidade superior é do tipo ISG 2093 e a unidade inferior fixa é do tipo CFP 0073U com vidro isolante. A unidade superior é composta por perfis de alumínio e um painel de vidro temperado. A moldura da janela de telhado plano é feita de PVC branco.
A combinação da unidade superior ISG 2093 e da unidade inferior CFP 0073U proporciona uma aparência arquitetônica moderna, excelente desempenho térmico e uma solução de sistema otimizada e testada em fábrica.
NOTA IMPORTANTE: Este produto está sujeito a limitações regionais. Verifique a disponibilidade na aba "regiões".
Destaques técnicos
- Faixa de instalação: inclinação do telhado de 2° a 15°
- O vidro laminado de segurança oferece proteção extra, garantindo que o vidro não se estilhace em caso de quebra.
- Vidros duplos de baixo consumo energético com dois revestimentos de baixa emissividade
Tabela de medidas (todas as dimensões em mm)
| Código | Sa | Sb | Fa | La | Libra | Ra | Rb | Ea | É | Aa | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60060 | 435 | 435 | 463 | 463 | 559 | 559 | 600 | 600 | 780 | 780 | 784 | 784 |
| 60090 | 435 | 735 | 463 | 763 | 559 | 859 | 600 | 900 | 780 | 1080 | 784 | 1084 |
| 80080 | 635 | 635 | 663 | 663 | 759 | 759 | 800 | 800 | 980 | 980 | 984 | 984 |
| 90090 | 735 | 735 | 763 | 763 | 859 | 859 | 900 | 900 | 1080 | 1080 | 1084 | 1084 |
| 90120 | 735 | 1035 | 763 | 1063 | 859 | 1159 | 900 | 1200 | 1080 | 1380 | 1084 | 1384 |
| 100100 | 835 | 835 | 863 | 863 | 959 | 959 | 1000 | 1000 | 1180 | 1180 | 1184 | 1184 |
| 100150 | 835 | 1335 | 863 | 1363 | 959 | 1459 | 1000 | 1500 | 1180 | 1680 | 1184 | 1684 |
| 120120 | 1035 | 1035 | 1063 | 1063 | 1159 | 1159 | 1200 | 1200 | 1380 | 1380 | 1384 | 1384 |
Legenda da tabela:
Sa/b - Abertura da janela,
Fa/b - Abertura do quadro,
La/b - Sulco de revestimento,
Ra/b - Abertura do telhado,
Ea/b - Quadro externo,
Aa/b - Unidade de envidraçamento superior
Para obter mais informações, faça o download dos documentos DWG e PDF com as seções transversais detalhadas do produto e as respectivas linhas de dimensão!
| Código | La (m) | Lb (m) | Área útil com iluminação natural (m²) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60060 | 0,559 | 0,559 | 0,31 | |||
| 60090 | 0,559 | 0,859 | 0,48 | |||
| 80080 | 0,759 | 0,759 | 0,58 | |||
| 90090 | 0,859 | 0,859 | 0,74 | |||
| 90120 | 0,859 | 1,159 | 1,00 | |||
| 100100 | 0,959 | 0,959 | 0,92 | |||
| 100150 | 0,959 | 1,459 | 1,40 | |||
| 120120 | 1,159 | 1,159 | 1,34 | --------------- |
Disponibilidade da região
| Europa | Ásia |
|---|---|
Austria | Turquia |
Bosnia and Herzegovina | |
Bulgaria | |
Croatia | |
Denmark | |
Estonia | |
France | |
Hungary | |
Italy | |
Latvia | |
Lithuania | |
Norway | |
Poland | |
Portugal | |
Romania | |
Serbia | |
Slovenia | |
Sweden | |
Ukraine |