Publicar produtos
NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET
NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET
    Venlo

    NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET

    Traduzido por Google,
    MISTURADOR DE DUCHE TERMOSTÁTICO NIMBUS EXPOSTO 150MM NO/CONN.SET
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA4503
    • Familia de productoNIMBUS THERMOSTAAT
    • Grupo de produtosShower Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)52
    • Largura (mm)305
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets