Publicar produtos
NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM CHROME & KIT
NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM CHROME & KIT
    Venlo

    NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM CHROME & KIT

    Traduzido por Google,
    MISTURADOR DE DUCHE TERMOSTÁTICO NIMBUS EXPOSTO 150MM CROMADO E KIT
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA5538
    • Familia de productoNIMBUS THERMOSTAAT
    • Grupo de produtosShower
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)305
    • Profundidade (mm)79
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)3.096
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers