Publicar produtos
NIMBUS EENHENDEL NEW BASIN MIXER CAST SPOUT W.CHAIN CHROME
NIMBUS EENHENDEL NEW BASIN MIXER CAST SPOUT W.CHAIN CHROME
    Venlo

    NIMBUS EENHENDEL NEW BASIN MIXER CAST SPOUT W.CHAIN CHROME

    Traduzido por Google,
    NIMBUS EENHENDEL NOVO MISTURADOR DE BACIA BICO FUNDIDO W.CHAIN CROMADO
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaB8177
    • Familia de productoNIMBUS EENHENDEL
    • Grupo de produtosBasin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)138
    • Largura (mm)57
    • Profundidade (mm)161
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets