Publicar produtos
NIMBUS EENHENDEL NEW BASIN MIXER CAST SPOUT W.CHAIN ECO
NIMBUS EENHENDEL NEW BASIN MIXER CAST SPOUT W.CHAIN ECO
    Venlo

    NIMBUS EENHENDEL NEW BASIN MIXER CAST SPOUT W.CHAIN ECO

    Traduzido por Google,
    NIMBUS EENHENDEL NOVA BACIA MISTURADORA BICA FUNDADA W.CHAIN ECO
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaB8178
    • Familia de productoNIMBUS EENHENDEL
    • Grupo de produtosBasin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)137
    • Largura (mm)57
    • Profundidade (mm)160
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.733
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets