Publicar produtos
AQUA M1 SHOWER KIT 1F/80 600MM MET/1500
AQUA M1 SHOWER KIT 1F/80 600MM MET/1500
    Venlo

    AQUA M1 SHOWER KIT 1F/80 600MM MET/1500

    Traduzido por Google,
    KIT DE DUCHE AQUA M1 1F/80 600MM MET/1500
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaB9315
    • Familia de productoAQUA
    • Grupo de produtosShower
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)614
    • Largura (mm)152
    • Profundidade (mm)138
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.152
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers