Publicar produtos
AQUA L3 SHOWER KIT 3F/100 900MM MET/1750 SD
AQUA L3 SHOWER KIT 3F/100 900MM MET/1750 SD
    Venlo

    AQUA L3 SHOWER KIT 3F/100 900MM MET/1750 SD

    Traduzido por Google,
    KIT DE DUCHE AQUA L3 3F/100 900MM MET/1750 SD
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaB9319
    • Familia de productoAQUA
    • Grupo de produtosShower
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)904
    • Largura (mm)157
    • Profundidade (mm)183
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.605
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers