Publicar produtos
Venlotherm Thermostat –  S connectors
Venlo

Venlotherm Thermostat – S connectors

Traduzido por Google,

Válvula de chuveiro de barra Venlotherm com conector S

Especificação
  • Venlotherm bar shower valve with S-Connector

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF2913
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower fittings package
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)70
  • Largura (mm)315
  • Profundidade (mm)100
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)1.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads