Publicar produtos
Venlotherm Bath/shower –  S-connectors
Venlo

Venlotherm Bath/shower – S-connectors

Traduzido por Google,

Misturadora termostática exposta Venlotherm para banho com conector S

Especificação
  • Venlotherm exposed thermostatic bath shower mixer with S-Connector

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF2914
  • Familia de productoVenlotherm
  • Grupo de produtosTaps & Mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)315
  • Profundidade (mm)183
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)1.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink manual water supply sets
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets