Publicar produtos
Venlotherm WBWS –  S Connectors
Venlo

Venlotherm WBWS – S Connectors

Traduzido por Google,

Chuveiro de barra dupla Venlotherm com coluna fixa Idealrain com ducha de alta vazão de 200 mm e spray de mão Idealrain

Especificação
  • Venlotherm Dual bar shower with Idealrain fixed riser with 200mm rain shower and Idealrain handspray

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF2915
  • Familia de productoNIMBUS II MESSING
  • Grupo de produtosKitchen Mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1117
  • Largura (mm)315
  • Profundidade (mm)395
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)3.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink manual water supply sets
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets