Publicar produtos
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME TUB.SP R200
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME TUB.SP R200
    Venlo

    NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME TUB.SP R200

    Traduzido por Google,
    NIMBUS II MESSING PILAR TUB CHROME TUB.SP R200
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaF3049
    • Familia de productoNIMBUS II MESSING
    • Grupo de produtosBasin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)297
    • Largura (mm)95
    • Profundidade (mm)238
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)0.853
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets