Publicar produtos
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER SP/J150 CHAIN 5L/MI
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER SP/J150 CHAIN 5L/MI
    Venlo

    NIMBUS II MESSING BASIN MIXER SP/J150 CHAIN 5L/MI

    Traduzido por Google,
    MISTURADOR DE BACIA DE MESA NIMBUS II SP/J150 CORRENTE 5L/MI
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaF3050
    • Familia de productoNIMBUS II MESSING
    • Grupo de produtosBasin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)236
    • Largura (mm)143
    • Profundidade (mm)159
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.228
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets