Publicar produtos
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J200 CHAIN
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J200 CHAIN
    Venlo

    NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J200 CHAIN

    Traduzido por Google,
    NIMBUS II MISTURADOR DE BACIA DE MESA ARO T.SP J200 CORRENTE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaF3053
    • Familia de productoNIMBUS II MESSING
    • Grupo de produtosBasin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)297
    • Largura (mm)142
    • Profundidade (mm)229
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.222
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets