Publicar produtos
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 120MM
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 120MM
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 120MM

    Traduzido por Google,
    MISTURADOR DE DUCHE MESSING NIMBUS II CROMADO EXPOSTO 120MM
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaF3056
    • Familia de productoNIMBUS II MESSING
    • Grupo de produtosShower Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)47
    • Largura (mm)158
    • Profundidade (mm)95
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)0.947
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets