Publicar produtos
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP U200
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP U200
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP U200

    Traduzido por Google,
    MISTURADOR DE DUCHE NIMBUS II EXPOSTO 120MM T.SP U200
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaF3058
    • Familia de productoNIMBUS II MESSING
    • Grupo de produtosShower Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)148
    • Largura (mm)162
    • Profundidade (mm)258
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.188
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets