Publicar produtos
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME

    Traduzido por Google,
    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER CROMADO EXPOSTO
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaF3060
    • Familia de productoNIMBUS II MESSING
    • Grupo de produtosShower Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)47
    • Largura (mm)188
    • Profundidade (mm)98
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.034
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets