Publicar produtos
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME N/SPT U/O
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME N/SPT U/O
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME N/SPT U/O

    Traduzido por Google,
    NIMBUS II MESSING DUCHE MISTURADOR EXPOSTO CROMO N/SPT U/O
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaF3064
    • Familia de productoNIMBUS II MESSING
    • Grupo de produtosShower Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)53
    • Largura (mm)192
    • Profundidade (mm)98
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.248
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets