Publicar produtos
NIMBUS II MESSING BATH & SHOWER MIXER EXPOSED B/O
NIMBUS II MESSING BATH & SHOWER MIXER EXPOSED B/O
    Venlo

    NIMBUS II MESSING BATH & SHOWER MIXER EXPOSED B/O

    Traduzido por Google,
    MISTURADOR DE BANHO E DUCHE NIMBUS II EXPOSTO B/O
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaF3066
    • Familia de productoNIMBUS II MESSING
    • Grupo de produtosBath & Shower Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)192
    • Profundidade (mm)141
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.598
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBath manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets