Publicar produtos
NIMBUS II MESSING SHOWER TAP 0, 5 CHROME
NIMBUS II MESSING SHOWER TAP 0, 5 CHROME
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER TAP 0, 5 CHROME

    Traduzido por Google,
    NIMBUS II MESSING TORNEIRA DE DUCHE 0, 5 CROMADO
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaF3075
    • Familia de productoNIMBUS II MESSING
    • Grupo de produtosShower Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)71
    • Largura (mm)61
    • Profundidade (mm)91
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)0.377
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets