Publicar produtos
NIMBUS II MESSING STOP VALVE B-IN CHROME G1/2
NIMBUS II MESSING STOP VALVE B-IN CHROME G1/2
    Venlo

    NIMBUS II MESSING STOP VALVE B-IN CHROME G1/2

    Traduzido por Google,
    NIMBUS II VÁLVULA DE PARADA DE MESSING B-IN CROMO G1/2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaF3077
    • Familia de productoNIMBUS II MESSING
    • Grupo de produtosKitchen Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)62
    • Largura (mm)42
    • Profundidade (mm)89
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)0.59
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets