Publicar produtos
NIMBUS II MESSING WASHM. VALVE 1/2 X 3/4 & C.V.
NIMBUS II MESSING WASHM. VALVE 1/2 X 3/4 & C.V.
    Venlo

    NIMBUS II MESSING WASHM. VALVE 1/2 X 3/4 & C.V.

    Traduzido por Google,
    NIMBUS II MESSING WASHM. VÁLVULA 1/2 X 3/4 & CV
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaF3083
    • Familia de productoNIMBUS II MESSING
    • Grupo de produtosBasin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)0.44
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets