Publicar produtos
NIMBUS LOOK BASIN MIXER RIM 5L/MIN CHAIN SPX
NIMBUS LOOK BASIN MIXER RIM 5L/MIN CHAIN SPX
    Venlo

    NIMBUS LOOK BASIN MIXER RIM 5L/MIN CHAIN SPX

    Traduzido por Google,
    MISTURADOR DE BACIA NIMBUS LOOK ARO 5L/MIN CORRENTE SPX
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaF3204
    • Familia de productoNIMBUS LOOK
    • Grupo de produtosBasin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)137
    • Largura (mm)49
    • Profundidade (mm)138
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.462
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets