Publicar produtos
NIMBUS LOOK PILLAR TAP G1/2 5L/MIN COLD/WTR
NIMBUS LOOK PILLAR TAP G1/2 5L/MIN COLD/WTR
    Venlo

    NIMBUS LOOK PILLAR TAP G1/2 5L/MIN COLD/WTR

    Traduzido por Google,
    TORNEIRA DE PILAR NIMBUS LOOK G1/2 5L/MIN FRIO/WTR
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaF3213
    • Familia de productoNIMBUS LOOK
    • Grupo de produtosBasin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)114
    • Largura (mm)46
    • Profundidade (mm)118
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)0.902
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets