Publicar produtos
VersiFleece® TPO

VersiFleece® TPO

Traduzido por Google,

Ideal para reforma de telhados ou novas construções, o VersiFleece TPO incorpora todos os benefícios da membrana TPO reforçada VersiWeld® da Versico, com as vantagens adicionais de um revestimento de lã de poliéster não tecido, oferecendo durabilidade incomparável, resistência a perfurações e refletividade.

Especificação
  • Colors: White, Gray, Tan

    • Special Colors: Medium Bronze, Rock Brown, Terra Cotta, Slate Gray, Patina Green

    Thicknesses: TPO + Fleece — 100, 115, and 135 mils

    Standard Widths: 6' and 12'

    Standard Lengths:

    • 50' and 100' — 100- and 115-mil
    • 75' — 135-mil

    Special Colors are available in limited thicknesses and sizes. Hit the request info button for rep support.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaversifleece-tpo
  • Familia de productoMembranes
  • Grupo de produtosTPO
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes

Disponibilidade da região

América do Norte
United States