Publicar produtos
VersiFlex™ KEE HP PVC

VersiFlex™ KEE HP PVC

Traduzido por Google,

As membranas de PVC KEE HP da Versico contêm um plastificante sólido KEE HP (de alto desempenho) com peso molecular superior ao do KEE padrão. Apresentam estética aprimorada, desempenho térmico otimizado, uma faixa de soldabilidade mais ampla e flexibilidade superior em baixas temperaturas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaversiflex-kee-hp-pvc
  • Familia de productoMembranes
  • Grupo de produtosPVC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes

Disponibilidade da região

América do Norte
United States