Publicar produtos
VersiGard Black Non-Reinforced Membrane

VersiGard Black Non-Reinforced Membrane

Traduzido por Google,

As membranas de EPDM não reforçadas VersiGard estão disponíveis em espessuras de 45 mil, 60 mil e 90 mil e são ideais para construção de telhados novos e reformas. O EPDM pré-limpo permite a aplicação de primer com rolo, enquanto as mantas sem pó estão disponíveis em larguras de até 50 pés e comprimentos de até 200 pés.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaversigard-epdm
  • Familia de productoMembranes
  • Grupo de produtosEPDM
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes

Disponibilidade da região

América do Norte
United States