Publicar produtos
VersiGard® QA

VersiGard® QA

Traduzido por Google,

Sobre as membranas VersiGard QA EPDM: As membranas QA EPDM da VersiGard estão disponíveis em EPDM preto não reforçado e reforçado, e em EPDM branco não reforçado. As membranas QA EPDM pretas, reforçadas e não reforçadas, podem ser instaladas em temperaturas tão baixas quanto -7°C (20°F), e as membranas QA EPDM brancas, até 0°C (32°F), o que as torna uma excelente solução para climas frios.

Além de ser um produto com baixo teor de VOC (compostos orgânicos voláteis), a membrana QA EPDM oferece excelente resistência às intempéries e ao granizo, proporcionando ainda uma significativa economia de mão de obra na cobertura. Os mais de 50 anos de desempenho comprovado do EPDM, em combinação com a Tecnologia de Aplicação Rápida da Versico, resultam em um sistema fácil de instalar com tecnologia de juntas confiável.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaversigard-qa
  • Familia de productoMembranes
  • Grupo de produtosEPDM
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes

Disponibilidade da região

América do Norte
United States