Publicar produtos
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Essential Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Essential Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Essential Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Essential Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Essential Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Essential Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Essential Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Essential Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Essential Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Essential Collection
    vertisol

    Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Essential Collection

    Traduzido por Google,

    Coleção Essencial vertisolwall

    Uma cobertura tecida com identidade própria, que oferece infinitas propostas para decorar qualquer ambiente.
    Um tecido com personalidade, alto grau de design e funcionalidade.

    A combinação perfeita entre funcionalidade e design. Os excelentes resultados obtidos com o mais elevado teste converteram a parede vertisol numa das soluções de revestimento de parede mais procuradas, tanto para espaços públicos como para ambientes privados.

    1) Os tons em parede vertisol podem ser encontrados em todas as soluções têxteis para arquitetura da vertisol .

    2) A parede vertisol é uma solução de parede têxtil com excelente resistência à abrasão e grande durabilidade.

    3) a parede vertisol foi testada por laboratórios independentes com resultados satisfatórios em todos os casos. Está em conformidade com os regulamentos de incêndio mais rigorosos, sendo Bs2d0.

    4) A parede do vertisol pode ser facilmente limpa, mesmo com a aplicação de hipoclorito de sódio e outros detergentes.

    5) o vertisol wall é um produto isento de ftalatos, componente utilizado em determinados produtos de PVC e potencialmente prejudicial ao ser humano.

    6) Ampla gama de cores e texturas em nossas cinco coleções. Cada coleção possui identidade e paleta de cores próprias especialmente desenhadas para a criação de projetos de todos os tipos.

    As cores da Coleção Vertisol Wall Essential são compatíveis com o Vertisol acústico.

    Entre em contato com a vertisol

    Especificação
    • Composition: 85% PVC + 15% PES + PP backing.

      Weight (g/m2): 650+/- 10%.

      Thikness (mm): 0.84 mm +/- 10%.

      Light Fastness: EN ISO 105-B02 (Blue scale 1-8) 7/8.

      Fire classification: EN 13501-1, b-s1,d0.

      Abrasion resistence: EN ISO 12947 >100000 ciclos.

      Roll Width: 100 cm.

      Roll Length: 900 cm.

      CE Certification: EN 15102:2007 , 2895-CPR-SH00892

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavertisolwall-essential
    • Familia de productovertisolwall
    • Grupo de produtosEssential Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul