Publicar produtos
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Panama Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Panama Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Panama Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Panama Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Panama Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Panama Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Panama Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Panama Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Panama Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Panama Collection
    vertisol

    Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Panama Collection

    Traduzido por Google,

    Coleção Panamá vertisowall

    Um tecido com identidade própria, que oferece infinitas possibilidades para decorar qualquer ambiente.
    Um tecido com personalidade, design sofisticado e funcionalidade.

    A combinação perfeita entre funcionalidade e design. Os excelentes resultados obtidos nos testes mais rigorosos transformaram o Vertisol Wall em uma das soluções de revestimento de parede mais procuradas, tanto para espaços públicos quanto para ambientes privados.

    1) Os tons presentes na parede Vertisol podem ser encontrados em todas as soluções têxteis da Vertisol para arquitetura.

    2) A parede Vertisol é uma solução de parede têxtil com excelente resistência à abrasão e grande durabilidade.

    3) A parede Vertisol foi testada por laboratórios independentes com resultados satisfatórios em todos os casos. Ela atende às normas de segurança contra incêndio mais rigorosas, sendo classificada como Bs2d0.

    4) A parede de vertisol pode ser limpa facilmente, mesmo com a aplicação de hipoclorito de sódio e outros detergentes.

    5) O Vertisol Wall é um produto isento de ftalatos, um componente usado em certos produtos de PVC e potencialmente prejudicial aos seres humanos.

    6) Ampla gama de cores e texturas em nossas cinco coleções. Cada coleção possui identidade própria e paleta de cores especialmente desenvolvida para criar projetos de todos os tipos.

    Entre em contato com a vertisol

    Especificação
    • Composition: 80% PVC + 20% PES + PP backing.

      Weight (g/m2): 437 +/- 10%.

      Thikness (mm): 0.59 mm +/- 10%.

      Light Fastness: EN ISO 105-B02 (escala azules 1-8) 7/8.

      Fire classification: EN 13501-1, b-s1,d0.

      Abrasion resistence: EN ISO 12947 >100000 ciclos.

      Roll width: 100 cm.

      Roll Length: 900 cm.

      CE Certification: EN 15102:2007 , 2895-CPR-SH00886.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavertisolwall-panama
    • Familia de productovertisolwall
    • Grupo de produtosPanama Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul