Publicar produtos
Vertiv™ PowerBar HPB IEC
Vertiv™ PowerBar HPB IEC
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar HPB IEC

    Traduzido por Google,

    Uma solução completa de energia para conexões de transformadores para painéis principais. O High Powerbar (HPB) da Vertiv é um barramento de 1000 V totalmente encapsulado, não ventilado e de baixa impedância. A linha de construção em sanduíche HPB foi projetada para aplicações que exigem a movimentação de grandes quantidades de energia. Mais comumente, o HPB é usado para distribuir energia de transformadores para painéis de distribuição de baixa tensão e, em seguida, para outros painéis de distribuição de energia.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavrt-bts-iec-hpb-busbar
    • Familia de productoVertiv Busbar System
    • Grupo de produtosVertiv Busbar System
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-02-13
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC001522
    • Nome ETIMBusbar
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_48_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBusbar trunking feed units
    • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Número OmniClass23-35 31 33
    • Título OmniclassElectrical Busbars

    Disponibilidade da região

    Oceânia Ásia