Publicar produtos
Vertiv™ PowerBar Track IEC
Vertiv™ PowerBar Track IEC
Vertiv™ PowerBar Track IEC
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar Track IEC

    Traduzido por Google,

    Apresentamos o novo Vertiv™ Powerbar iMPB inteligente com certificação IEC da Vertiv – agora disponível com uma corrente nominal de até 1250 A. Ideal para ambientes dinâmicos de data center, o sistema modular Vertiv™ Powerbar iMPB permite que as empresas otimizem e adaptem a infraestrutura de distribuição de energia ao longo do tempo de forma econômica, maximizando a disponibilidade com fornecimento contínuo de energia para cargas críticas. Caixas de derivação fáceis de usar podem ser instaladas em qualquer lugar ao longo do barramento para fácil integração em qualquer layout de data center.

    Especificação
    • With capacities ranging from 160 to 1250A and rated for 100% continuous current, this modular busway system offers a variety of output capacity and connection configurations to match IT rack equipment requirements. The rigid aluminum busway track chassis is IP2X certified and IEC 61439-6 certified. The extendable segments of the open-face busway track are available in increments ranging from from 0.6 to 4 meters. Hot-swappable tap-off boxes provide flush-mounting of NEMA or flush-mounting of IEC standard receptacles for plug-and-play functionality. Having interrupt capacity ratings of 10 to 50 kiloamperes (kA), the tap-off boxes include mechanical and electrical interlocks with a ground-first, break-last feature that supports safe power requirement changes made on the fly without an electrician.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavrt-bts-iec-powerbar-track-busbar
    • Familia de productoVertiv Busbar System
    • Grupo de produtosVertiv Busbar System
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-08-19
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC001522
    • Nome ETIMBusbar
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_48_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBusbar trunking feed units
    • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Número OmniClass23-35 31 33
    • Título OmniclassElectrical Busbars

    Disponibilidade da região

    Oceânia Ásia