Publicar produtos
Cayman Brown Quartz Countertop
Cayman Brown Quartz Countertop
Cayman Brown Quartz Countertop

    Cayman Brown Quartz Countertop

    Traduzido por Google,

    Vicostone Cayman Brown simula a beleza clássica da pedra de granito com grandes agregados de quartzo em vários tons quentes de marrom e creme. Ideal para ambientes tradicionais.

    Especificação
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119" x 56")

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacarmen-brown-quartz-countertop
    • Familia de productoClassic Collection
    • Grupo de produtosCayman Brown BQ9340
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-16
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)65
    • Largura (polegadas)130
    Relacionado
    • Material principalQuartz
    • Concebido emVietnam
    • Fabricado emVietnam
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
    • Classificação IFCCobrindo
    • Código ETIMEC010182
    • Nome ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter tops
    • Código CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniclassSpecialty Casework