Publicar produtos
3196 3000 Series PoE Intercom for the IPure System
3196 3000 Series PoE Intercom for the IPure System

    3196 3000 Series PoE Intercom for the IPure System

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O intercomunicador da série 3000 para o sistema Videx IP é um aparelho de montagem em superfície equipado com 5 botões programáveis ​​mais controle de volume do tom de chamada (3 níveis). As funcionalidades padrão (as funcionalidades podem variar de acordo com a programação da tecla) incluem “porta aberta”, “chamada intercomunicante”, “serviço”, “privacidade” e “chamada de placa” que podem ser atribuídas a qualquer tecla. O intercomunicador de montagem em superfície da série 3000 foi projetado principalmente para empreendimentos privados baixos e altos e residências individuais onde um intercomunicador funcional atraente e de baixo custo é desejável.


    Especificação
    • Main features

      • 10/100 Mbit Ethernet interface

      • 12Vdc power supply or PoE

      • 2 active low programmable inputs

      • Manual adjustments: call tone volume

      • Programmable direct buttons

      • Melody selection

      • Bootloader for ethernet upgrade

      • SIP compliant

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3196
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)218
    • Largura (mm)85
    • Profundidade (mm)55
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação