Publicar produtos
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system

    4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system

    Traduzido por Google,

    Painéis de chamada digitais de áudio/vídeo para sistema IPure

    Câmara CMOS a cores com visão grande angular e leitor de proximidade RFID integrado para chaves (até 10.000) código 955/T. 10.000 códigos de acesso configuráveis. Retroiluminação dos botões e display em LED azul, aço inoxidável AISI 316, antivandalismo IK09, grau de proteção IP55, sinal de status (Ocupado/Chamada em andamento/Comunicação aberta/Porta aberta). 10.000 usuários configuráveis ​​através de PC (RJ-45 e Videx IP Wizard sw). Controlo de acessos através de código de utilizador e chave de proximidade. Programação configurável: Tempo de porta aberta/conversação, 2 relés de contato seco C-NO-NC (máx. 24Vac/dc - 2A). Entrada adicional de câmera 1Vpp. Ajuste de microfone/alto-falante. Conexões RS-485 e Wiegand, 2 entradas programáveis. Mountig com sistema modular série 4000 com kits de instalação embutida ou saliente de 2 módulos (4514RV). Montagem embutida com caixa embutida incluída (4514RV/F). Temperatura operacional -20°C a +60°C. Fonte de alimentação 12Vdc ou PoE.


    Especificação
    • AISI316 marine gradestainless steel

      IK09 anti-vandalism rating

      Visual and acoustic signals

      Wide angle camera

      The high-resolution colourcamera with wide angle opticsallows a wider view.

      PoE technology

      Allows power supply via UTP cable.

      Electronic address book up to 10.000 users

      Designed with an intuitive blueLED backlit display, digital callpanels handle direct calls of upto 10,000 users. The addressbook can be configured via PC.

      Integrated RFID proximity reader

      Allows opening doors with
      a proximity key, with thepossibility of configuring up to10,000 keys.

      Compatibility SIP and RTSP

      Thanks to SIP protocol support,Art.4514 can be connected tophones and VOIP switchboards,while standard RTSP protocolallows to transmit the video streamtowards compatible devices.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4514RV
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)240
    • Largura (mm)103
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação