Publicar produtos
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system

    4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system

    Traduzido por Google,

    Módulo de unidade de alto-falante para sistema IPure com câmera colorida grande angular integrada com LEDs de iluminação de luz branca. Dependendo da versão da unidade de altifalante pode incluir zero, um ou dois botões de chamada.
    Arte. As versões 4534X também são equipadas com leitor de chave de proximidade integrado.
    Recursos de hardware:

    • O amplificador de transmissão e o microfone.
    • O amplificador receptor.
    • Duas saídas de relé para habilitação da fechadura elétrica e um serviço adicional (3 contatos cada: comum, normalmente aberto e normalmente fechado).
    • Os botões de chamada de 0 a um máximo de 2 dependendo da versão do módulo.
    • Os LEDs de iluminação do porta-nome do cartão.
    • A câmera e os LEDs de iluminação.

    Electronics_Communication_Videx_Module_4534X-1-M.rfa é adequado com kit de instalação de parede embutida/superfície para consola de chamada digital da série 4000 e módulo de expansão 4045/M.

    Para uso independente do módulo de áudio/vídeo 4534X-1/M , use o arquivo Electronics_Communication_Videx_4534X-1-M.rfa

    Especificação
    • Wide angle colour camera

      The high-resolution colour camera with wide angle optics allows a wider view.

      Visual, voice and acoustic signals

      The audio/video modules are equipped with 4 visual signalling LEDs for the deaf: busy, call in progress, communication open and door open. Acoustic signals for the visually impaired indicate a call in progress and busy status.

      Extreme durability against weather

      Matte finished stainless steel modules are made of AISI316 stainless steel (marine grade) to withstand the weather over time.

      Built-in RFID proximity reader*

      Allows opening doors with a proximity key, with the possibility of configuring up to 10.000 keys. Standard for audio/video modules.

      * Only for 4534X-0, 4534X-1 and 4534X-2

      Compatibility SIP and RTSP

      Thanks to SIP protocol support, Art.4534 can be connected to phones and VOIP switchboards, while standard RTSP protocol allows to transmit the video stream towards compatible devices.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4534X-1-M
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)103
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação