Publicar produtos
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System

    KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System

    Traduzido por Google,

    Vídeo porteiro conectado Klass Série 7”, alto-falante de áudio full-duplex viva-voz para sistema IPure

    Videoporteiro Série Klass, sistema operativo Linux Embedded, 7” 16/9 de alta resolução (1024x600 pixels IPS) LCD TFT full touch touchscreen capacitivo, lente de cobertura de vidro de 3mm, altifalante áudio full-duplex, sensor de temperatura/humidade, sensor de luz, sensor de proximidade, 2 entradas ativas/baixas, 2 saídas de relé que podem ser ativadas localmente (C, NA - máx. 35Vdc 50mA), 8 botões de toque suave que podem ser configurados ou dedicados a funções predefinidas: conversação/ligação automática, abertura de porta, chamada de intercomunicador , comutação de câmera de vídeo/serviço de privacidade, etc. Ajuste de contraste, brilho e volume de chamada.

    Entrada de chamada local, função de vídeo-porteiro configurável através do menu GUI (até 1080p). Características: privacidade programável através do menu GUI, widget meteorológico, comutação de estações externas de áudio/vídeo ou câmeras de vídeo CCTV implementadas com protocolo RTSP, registro de eventos disponível localmente ou através do APP Videx, implementação CCTV com recurso PiP.

    Função cronotermostato inteligente que pode ser gerenciada localmente ou através do APP Videx. Navegador integrado, Multicompatibilidade com protocolos: SIP 2.0, RTSP, HTTP. Módulo Wi-Fi Dongle opcional Cod. DNGL. Cod. de suporte. KLBRW ou Cod. KLBRB. está incluído.

    Vidro branco ou preto e material ABS. Porta RJ-45 10/100Mbps. Alimentação PoE IEEE 802.3af (Classe 0) ou 12V dc - 650mA. Dimensões: 195x165x30mm. Suporte de mesa opcional de parede Cod. KLHFTS ou Cod. KLHTS.

    Especificação
    • 7” TFT LCD monitor

      with high resolution capacitive touch screen and OSD menus

      Full-duplex hands free

      with optional handset

      8 freely configurable buttons

      Thermostat feature

      Intercommunication function through GUI

      PoE technology

      Allows power supply via UTP cable

      Induction coil for hearing aid users

      Surface or tabletop installation

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKL7VXIP
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-05-15
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação