Publicar produtos
CDE105UW - 105” 5K Presentation Display
CDE105UW - 105” 5K Presentation Display
CDE105UW - 105” 5K Presentation Display
    ViewSonic

    CDE105UW - 105” 5K Presentation Display

    Traduzido por Google,

    O CDE105UW é um display digital ultrawide de 105” que oferece desempenho de imagem impressionante com resolução de 5K. Projetado para uso corporativo e comercial, ele apresenta uma proporção de aspecto de 21:9, fornecendo 33% mais espaço na tela do que um display 16:9 comparável, tornando-o ideal para Microsoft Teams Rooms e Front Row Mode. Alimentado por um SoC octa-core executando Android 13, o CDE105UW permite multitarefa perfeita com uma porta USB-C que oferece 100 W e várias opções de compartilhamento de conteúdo sem fio. Ele também suporta encadeamento em série e vem pré-instalado com o ViewSonic Manager, uma plataforma centralizada que agiliza a comunicação corporativa e aumenta a eficiência operacional.

    Especificação
      • Ultrawide 105" display with 5K resolution for immersive, crystal-clear visuals
      • Reliable commercial-grade display ensures smooth multimedia playback 24/7.
      • 21:9 aspect ratio optimized for Microsoft Teams Rooms Front Row mode.
      • Ultra-slim bezel for sleek, contemporary aesthetic
      • Portrait layout capability for versatile and high-impact digital signage.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaviewsonic-cde105uw
    • Familia de productoUltra Wide Displays
    • Grupo de produtosIFPUW
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-24
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_23
    • Uniclass 2015 DescriçãoDisplay screens
    • Código CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Número OmniClass23-19 11 25
    • Título OmniclassDisplay Screens

    Disponibilidade da região

    América do Norte