Publicar produtos
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display
    ViewSonic

    LDM231-251 231” All-in-One Direct View LED Display

    Traduzido por Google,

    O ViewSonic ® LDM231-251 é um inovador display LED All-in-One Direct View. Com uma tela enorme de 231”, o LDM231-251 foi projetado para impressionar como peça central em qualquer auditório ou sala de aula de ensino superior, bem como em salas de conferência corporativas, salas de diretoria e saguões. Este monitor oferece visuais imersivos e impressionantes graças à resolução Full HD, que combina perfeitamente com um alto brilho impressionante de 600 nits. Isso garante que o conteúdo e as mensagens sejam sempre fáceis de ver, mesmo em ambientes com muita iluminação. Um design elegante e uma caixa de controle removível inovadora oferecem uma proporção tela-corpo de 99%, permitindo que o monitor se integre perfeitamente a qualquer espaço, mantendo os controles convenientemente acessíveis. Além disso, um tratamento de superfície LED Glue-on-Board (GOB) oferece uma classificação IP54 para proteção aprimorada contra colisões, poeira e umidade. Com instalação perfeita, confiabilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana e recursos especialmente projetados para aplicações de mensagens de alto impacto e sinalização digital, este monitor estabelece um novo padrão de excelência visual a um preço imbatível.

    Especificação
    • Screen Size: 231"
      Display Area (mm): 5120 (H) x 2880 (V)
      Native Resolution: 2048x1152
      Panel Technology: Direct view LED
      LED Package Type: SMD 3 in 1 (GOB)
      Bonding Wire: Copper
      Pixel Pitch (mm): 2.5
      Brightness (max.): 600 nits (100 levels adjustable)
      Contrast Ratio (typ.): 6500:1
      Orientation: Landscape
      Viewing Angles (typ.): H = 170, V = 170
      LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours
      Local Storage: Total 32GB
      (26GB available storage)
      Embedded OS: Android 9.0
      Resolution Support: VGA(640 x 480) to 1440p(2560x1440)
      HDTV Compatibility: 480p, 576p, 720p, 1080p, 1440p
      Horizontal Frequency: 31K-94kHz
      Vertical Scan Rate: 56-85Hz

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaviewsonic-ldm231-251-all-in-one-direct-view-led-display
    • Familia de productoDisplays
    • Grupo de produtosDirect View LED Displays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emTaiwan
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_15_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDisplay screen monitors
    • Código CSI MasterFormat 201427 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Número OmniClass23-37 19 13
    • Título OmniclassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors