Publicar produtos
IFP5550 ViewBoard Interactive Flat Panel
ViewSonic

IFP5550 ViewBoard Interactive Flat Panel

Traduzido por Google,
Com resolução 4K Ultra HD e uma tela de toque imersiva de 20 pontos, o ViewSonic® ViewBoard® IFP5550 oferece recursos colaborativos incríveis para salas de reuniões e salas de aula do século XXI. Com o software vBoard Embedded, este painel plano interativo de 55” permite que vários usuários escrevam ou desenhem na tela com seus dedos e canetas. Para opções de anotação mais robustas, o ViewBoard Interactive Annotation Software para Windows PC está disponível para download gratuito. Com um processador quad-core integrado, bem como opções de conectividade versáteis, incluindo várias portas HDMI, VGA, RS232, RJ45 e USB, este monitor oferece computação poderosa para anotações e reprodução de multimídia sem a necessidade de um PC. Este monitor oferece capacidade opcional de slot de PC para aplicativos interativos com uso intensivo de computação. O IFP5550 possui um design compatível com VESA e pode ser colocado em um suporte de parede ou em um carrinho opcional para instalação flexível em salas de aula e salas de reuniões corporativas.
Especificação
  • Display:
    Display Size (in.): 55 Viewable Area (in.): 55 Light Source: LED Resolution: 3840 x 2160 Aspect Ratio: 16:9 Static Contrast Ratio: 1,200:1 Backlight Life (Hours): 50,000 Brightness: 350 cd/m2 Response Time (Typical GTG): 8ms Viewing Angles: 178º horizontal, 178º vertical Panel Surface: Anti-glare 7H tempered glass 

    Networking:
    Ethernet LAN: 10/100 Mbps Embedded Player:
    Android Version: 5.1 GPU: ARM Mali450 MP4 CPU: ARM Cortex A53 Quad Core Processor 1.5GHz Memory: 2GB Storage: 16GB Interface: OSD / Remote Control / Annotation overlay Audio:
    Internal Speakers: 16W (x2) Connector:
    HDMI 1.4(2), HDMI 2.0(1), HDMI Out(1), VGA(1), Display Port(1), Composite RCA(1), 3.5mm Audio In(1), 3.5mm Audio Out(1), SPDIF Audio Out(1), USB 3.0(2), USB 2.0(4), Slot-in PC Slot(1), USB B Touch Port(2), RS232(1), Ethernet LAN (RJ45)(1), WIFI Module Slot(1), Expansion Slot(1) Power:
    Voltage: 100-240 VAC, 50-60Hz Consumption With Slot-In PC (typical): 224W Consumption Without Slot-In PC (typical): 129W Stand-by: <0.5W Controls:
    On Screen Display: Input, Volume, Backlight, Audio, Screen, Display, Adjust Remote Control: Volume, Channel, Source, Mute, Back, Input, Menu 

    Operating Conditions:
    Temperature: 32-104º F (0 - 40º C) Humidity (non-condensing): 10-90% Touch:
    Touch Technology: Infrared Touch Points: 20-Point Touch 

    Weight (metric):
    Net (kg): 32.5 Gross (kg): 42 Weight (imperial):
    Net (lbs): 71.7 Gross (lbs): 72.6 Dimensions (metric) (WxHxD):
    Packaging (mm): 1458 x 932 x 220 Physical (mm): 1304 x 800 x 97 Dimensions (imperial) (WxHxD):
    Packaging (in.): 57.4 x 36.7 x 8.7 Physical (in.): 51.3 x 31.5 x 3.8 

    Mount:
    VESA Compatible: 400 x 400 mm Additional Hardware:
    Camera Mounting Bracket: 1

     General:
    Warranty: 3-year limited warranty on parts, labor and backlight, onsite warranty Recycle/Disposal: Please dispose of in accordance with local, state or federal laws. PACKAGE CONTENTS: IFP5550 display, stylus pen x 3, power cable, remote control with batteries, ViewSonic Wizard CD (User Guide), Quick Start Guide, USB cable, audio cable, camera bracket, VGA cable, power cords Regulations: cTUVus, FCC, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, WEEE UPC: 766907938814 

    Accessories:
    CD-EW-55-01, CD-EW-55-02, Intel Unite, LB-STND-003, LB-STND-005-3, LB-WIFI-001, NMP620-P10, NMP620-P10X, NMP660, NMP709-P10_1, NMP709-P10_3, NMP709-P10_5, PD-IFP-001, PD-IFP-002, STND-045, STND-047, SW-020, SW-050, SW-051, SW-052, SW-053, SW-071, SW-071-1, SW-071-2, SW-072, SW-072-2, SW-073, SW-073-2, SW-074, SW-074-2, SW-075-2, SW-110, SW-111, SW-115, SW-UP-117, VB-CAM-001, VB-STND-001, VB-STND-002, VB-STND-003, VB-STND-004, VB-VIS-001, VC10, VC10-S, VCB10, VPC01-AN, VPC10-WP, VPC10-WP-8, VPC14-WP, VPC14-WP-2, VPC14-WP-4, VPC14-WP-5, WMK-047, WMK-047-2, WMK-054, myViewBoard for Windows

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaviewsonic_ifp5550
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosViewBoard Interactive Flat Panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-13
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)31.5
  • Largura (polegadas)51.3
  • Profundidade (polegadas)3.8
Relacionado
  • Concebido emTaiwan
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Lbs)71.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_15_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDisplay screen monitors
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
  • Número OmniClass23-37 19 13
  • Título OmniclassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidade da região

América do Norte